Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner BA295I, in Edelstahlausführung

Systemtrenner BA295I, in Edelstahlausführung

Der Edelstahl - Systemtrenner BA ist geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Abgesichert we...

Produktbeschreibung

Der Edelstahl - Systemtrenner BA ist geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach EN 1717 und DIN 1988-100. Er kann für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikation verwendet werden. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5.

Technische Eigenschaften

Zulassungen DIN/DVGW-zertifiziert
Medium Wasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial Edelstahl
Zusatz-Beschreibung
  • Edelstahlausführung
  • Optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungsnetz
  • Integrierter Schmutzfänger eingangsseitig
  • Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einem Kartuscheneinsatz integriert
  • Geringer Wartungsaufwand, da Ventileinsatz komplett austauschbar
  • Totraumfrei - kein stagnierendes Wasser
  • Ungehinderter Zugang zu den Innenteilen
  • Geringer Druckabfall und hohe Durchflussleistung
  • Dreifache Sicherheit - Zwei Rückflussverhinderer und ein Ablassventil unterteilen den Systemtrenner in drei Kammern
  • Schallschutzgeprüft in Klasse 2
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Max. Vordruck 10 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Standardversion

BA295I-1/2A
50 mm 1 inch

BA295I-3/4A
50 mm 1 inch

BA295I-1A
50 mm 1 inch

BA295I-11/4A
70 mm 2 inch

BA295I-11/2A
70 mm 2 inch

BA295I-2A
70 mm 2 inch

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kartuscheneinsatz komplett, zu Systemtrenner BA295I, R 1/2 - R 1 KE295I-1/2  
Kartuscheneinsatz komplett, zu Systemtrenner BA295I, R 11/4 - R 2 KE295I-11/4  
Rückflussverhinderer BA295I, R 1/2 - R 1 RV295I-1/2  
Rückflussverhinderer BA295I, R 11/4 - R 2 RV295I-11/4  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads