Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner BA295S, Standardausführung

Systemtrenner BA295S, Standardausführung

Systemtrenner Typ BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Sie können für Wohnbauten...

Produktbeschreibung

Systemtrenner Typ BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Sie können für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 i.V.m. DIN 1988-100.

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • DVGW-geprüft
  • NF, WRAS, Belaqua, Kiwa, VA Prüfung beantragt
  • Geprüft nach EN12729 mit Ausnahme BA295S-1B
Medium Wasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Gehäusematerial entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungsnetz
  • Integrierter Schmutzfänger eingangsseitig
  • Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einem Kartuscheneinsatz integriert
  • Geringer Wartungsaufwand, da Kartuscheneinsatz und Rückflussverhinderer komplett austauschbar
  • Totraumfrei - kein stagnierendes Wasser
  • Kompakter Aufbau
  • Ungehinderter Zugang zu den Innenteilen
  • Geringer Druckabfall und hohe Durchflussleistung
  • Dreifache Sicherheit - Zwei Rückflussverhinderer und ein Ablassventil unterteilen den Systemtrenner in drei Druckzonen
  • Schallschutzgeprüft in Klasse 2
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Max. Vordruck 10 bar

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Max. Mediumstemp.
Standardausführung (DVGW, NF) mit Gewindeanschluss

BA295S-1/2A
50 mm 1/2 inch 65 oC

BA295S-3/4A
50 mm 3/4 inch 65 oC

BA295S-1A
50 mm 1 inch 65 oC

BA295S-11/4A
50 mm 1 1/4 inch 65 oC

BA295S-11/2A
70 mm 1 1/2 inch 65 oC

BA295S-2A
70 mm 2 inch 65 oC
Standardausführung mit Gewindeanschluss

BA295S-1B
50 mm 1 inch 65 oC

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R1/2, R3/4 und R1 Ausführung B 0904141  
Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R1 Ausführung A und R11/4 0904142  
Kartuscheneinsatz komplett, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/2 und R2 0904143  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R1/2, R3/4 und R1 Ausführung B 0904144  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/4 0904146  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R11/2 0904147  
Rückflussverhinderer, zu BA295S/CS, für Nennweite R2 0904148