Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner BA298I-F, Edelstahlausführung, mit Flanschanschluss

Systemtrenner BA298I-F, Edelstahlausführung, mit Flanschanschluss

Produktbeschreibung

Edelstahl- Systemtrenner BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach EN 1717 und DIN 1988-100. Sie können für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. Das Gehäuse und alle medienberührenden Metallteile sind aus Edelstahl und bieten so einen erhöhten Korrosionsschutz. Sie können dort eingesetzt werden wo Buntmetalle unzulässig sind. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Stat. Druck PN10
Max. Mediumstemp. 65 oC
Gehäusematerial Edelstahl
Zusatz-Beschreibung
  • DVGW, WRC und SVGW zertifiziert in allen Anschlussgrößen
  • Optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungsnetz
  • Ungehinderter Zugang zu den Innenteilen
  • Einfache Wartung durch optimierte Konstruktion

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss
Standardversion, Anschluss mit Flansch, PN 10

BA298I-65FA
65 mm 45

BA298I-80FA
80 mm 54

BA298I-100FA
100 mm 85

BA298I-150FA
150 mm 191

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Analog-Druck-Prüfset für Systemtrenner Typ BA TKA295  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Erster Rückflussverhinderer eingangsseitig BA298I-F, DN 65-100 0901652  
Erster Rückflussverhinderer eingangsseitig BA298I-F, DN 150 0901656  
Zweiter Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA298I-F, DN 65-100 0901653  
Zweiter Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA298I-F, DN 150 0901657  
Kugelhahn mit Dichtring BA298I-F, DN 65-150 0901662  
Dichtungssatz komplett, BA298-F und BA298I-F, DN 65-100 0904031  
Dichtungssatz komplett, BA298-F und BA298I-F, DN 150 0904032  
Klammer komplett, BA298-F und BA298I-F, DN 65-100 0904033  
Klammer komplett, BA298-F und BA298I-F, DN 150 0904034