Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Systemtrenner BA300, mit Flanschanschluss

Systemtrenner BA300, mit Flanschanschluss

Systemtrenner BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen.

Produktbeschreibung

Systemtrenner BA sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen.
Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach EN 1717 und DIN 1988-100. Sie können für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. Durch das pulverbeschichtete duktiles Gußgehäuse besteht ein erhöhter Korrosionsschutz. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5.

Technische Eigenschaften

Zulassungen DVGW, SVGW, ACS, NF, KIWA, WRAS, Belgaqua geprüft für alle Nennweiten.
Medium Wasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Stat. Druck PN10
Max. Mediumstemp. 65/ 60(WRAS) oC
Gehäusematerial duktiler Guss
Zusatz-Beschreibung
  • Optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungsnetz
  • Ungehinderter Zugang zu den Innenteilen
  • Erhöhter Korrosionsschutz durch pulverbeschichtetes duktiles Gußgehäuse
  • Einfache Wartung durch optimierte Konstruktion
  • Dreifache Sicherheit - Zwei Rückflussverhinderer und ein Ablassventil unterteilen den Systemtrenner in drei Kammern
  • Wenige Ersatzteile
  • Geringes Gewicht
  • Normgerechter Ablaufanschluss
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Max. Betriebsdruck 10 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss
Anschluss mit Flanschen, PN 10

BA300-65A
65 mm 35,8

BA300-80A
80 mm 54,3

BA300-100A
100 mm 108

BA300-150A
150 mm 190,9

BA300-200A
200 mm 339,3

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 65 FY69P-65A  
Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 80 FY69P-80A  
Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 100 FY69P-100A  
Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 150 FY69P-150A  
Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 200 FY69P-200A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rückflussverhinderer eingangsseitig BA300, DN 65 0904052  
Rückflussverhinderer eingangsseitig BA300, DN 80 0904053  
Rückflussverhinderer eingangsseitig BA300, DN 100 0904054  
Rückflussverhinderer eingangsseitig BA300, DN 150 0904055  
Rückflussverhinderer eingangsseitig BA300, DN 200 0904056  
Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA300, DN 65 0904057  
Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA300, DN 80 0904058  
Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA300, DN 100 0904059  
Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA300, DN 150 0904060  
Rückflussverhinderer ausgangsseitig BA300, DN 200 0904061  
Ablassventil BA300, DN 65-200 0904062  
Steuerleitung BA300, DN 65 0904063  
Steuerleitung BA300, DN 80 0904064  
Steuerleitung BA300, DN 100 0904065  
Steuerleitung BA300, DN 150 0904066  
Steuerleitung BA300, DN 200 0904067  
Dichtsatz BA300, DN 65 0904068  
Dichtsatz BA300, DN 80 0904069  
Dichtsatz BA300, DN 100 0904070  
Dichtsatz BA300, DN 150 0904071  
Dichtsatz BA300, DN 200 0904072