Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Voreinstellbarer Durchflussregler Kombi-VX

Voreinstellbarer Durchflussregler Kombi-VX

Der V5003F Kombi-VX ist ein automatisches Regelventil für Systeme mit konstantem Volumenstrom. Er dient zur Regelung von Heizungs- und Kühlsystemen...

Produktbeschreibung

Der V5003F Kombi-VX ist ein automatisches Regelventil für Systeme mit konstantem Volumenstrom. Er dient zur Regelung von Heizungs- und Kühlsystemen indem er für einen konstanten Durchflusswert auch bei wechselnden Druckverhältnissen sorgt. Der Durchflusswert kann von aussen am Ventileinsatz voreingestellt werden.
für wasserbasierende Heizungs- und Kühlanwendungen.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Stat. Druck PN25
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -20 ... 120 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff Ventilgehäuse aus Messing CuZn40Pb2, Ventileinsatz aus Messing, Edelstahl und Kunststoff mit Membran und O-Ringen aus EPDM
Einbauort Vorlauf o. Rücklauf
Stellungs-Anzeige digitale Anzeige des voreingestellten Werts
Mess-Möglichkeit Ja
Regelfunktion Ventil Durchflussregelung FCV
Automatischer Abgleich Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Ventilgehäuse und Ventileinsatz in kompakter Bauweise
  • Diverse Varianten für verschiedene Durchfluss- und Differenz-druckbereiche erhältlich
  • Ventileinsatz mit digitaler Anzeige des voreingestellten Werts
  • Ventileinsatz in Kartuschenausführung, einfach zu demontieren z.B. zum Spülen der Anlage, einfach austauschbar
  • Vereinfachte Messung mit Honeywell SafeConTM Druckmess-stutzen
  • Druckmessstutzen auf der gleichen Seite wie die Voreinstellung
  • Widerstandfähig gegen Schmutz, Rückstände, Ablagerungen und kritische Medien
  • Wartungsfreie Ausführung
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Delta-P
Durchfluss min. (qi)
Durchfluss max. (qs)
Produkte

V5003FY10150412
15 mm 17 ... 210 kPa 100 l/h 412 l/h

V5003FY10150609
15 mm 17 ... 210 kPa 157 l/h 609 l/h

V5003FY10150825
15 mm 17 ... 200 kPa 276 l/h 825 l/h

V5003FY20150615
15 mm 35 ... 400 kPa 138 l/h 615 l/h

V5003FY20150896
15 mm 35 ... 400 kPa 238 l/h 896 l/h

V5003FY20151270
15 mm 35 ... 400 kPa 406 l/h 1270 l/h

V5003FY10200412
20 mm 17 ... 210 kPa 100 l/h 412 l/h

V5003FY10200609
20 mm 17 ... 210 kPa 157 l/h 609 l/h

V5003FY10200825
20 mm 17 ... 200 kPa 276 l/h 825 l/h

V5003FY20200615
20 mm 35 ... 400 kPa 138 l/h 615 l/h

V5003FY20200896
20 mm 35 ... 400 kPa 238 l/h 896 l/h

V5003FY20201270
20 mm 35 ... 400 kPa 406 l/h 1270 l/h

V5003FY10250412
25 mm 17 ... 210 kPa 100 l/h 412 l/h

V5003FY10250609
25 mm 17 ... 210 kPa 157 l/h 609 l/h

V5003FY10250825
25 mm 17 ... 200 kPa 276 l/h 825 l/h

V5003FY20250615
25 mm 35 ... 400 kPa 138 l/h 615 l/h

V5003FY20250896
25 mm 35 ... 400 kPa 238 l/h 896 l/h

V5003FY20251270
25 mm 35 ... 400 kPa 406 l/h 1270 l/h

V5003FY10265020
25 mm 17 ... 400 kPa 535 l/h 5830 l/h

V5003FY10325020
32 mm 17 ... 400 kPa 535 l/h 5830 l/h

V5003FY10401610
40 mm 20 ... 400 kPa 3180 l/h 16100 l/h

V5003FY10501610
50 mm 20 ... 400 kPa 3180 l/h 16100 l/h

Zubehör & Ersatzteile

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz DN15...25; Durchflussbereich 100...412 l/h; delta-P 17...210 kPa V5003FZ10150412  
Ventileinsatz DN15...25; Durchflussbereich 157...609 l/h; delta-P 17...210 kPa V5003FZ10150609  
Ventileinsatz DN15...25; Durchflussbereich 276...825 l/h; delta-P 17...200 kPa V5003FZ10150825  
Ventileinsatz DN15...25; Durchflussbereich 138...615 l/h; delta-P 35...400 kPa V5003FZ20150615  
Ventileinsatz DN15...25; Durchflussbereich 238...896 l/h; delta-P 35...4000 kPa V5003FZ20150896  
Ventileinsatz DN15...25; Durchflussbereich 406...1270 l/h; delta-P 30...4000 kPa V5003FZ20151270  
Ventileinsatz DN25 (LI)...32; Durchflussbereich 535...5830 l/h; delta-P 17...400 kPa V5003FZ10325020  
Ventileinsatz DN40...50; Durchflussbereich 3180...16100 l/h; delta-P 20...400 kPa V5003FZ10501610  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Voreinstellschlüssel für Kombi-QM und Kombi-VX VA5003ZA001  
Verschlusskappe für Kombi-QM und Kombi-VX, DN 15...25 VA5003ZA003  
Verschlusskappe für Kombi-QM und Kombi-VX, DN 25 (LI)...32 VA5003ZA004  
Verschlusskappe für Kombi-QM und Kombi-VX, DN 40...50 VA5003ZA005  
Mess-Adapter für Druckmessstutzen zu Kombi-Ventilen VA3600C001  
Verlängerung zur Durchführung der Druckmessstutzen bei isolierten Kombi-Ventilen VA2601A008  
Messcomputer komplett BASICMES-2 VM242A0101