Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wasserstation HS10S-FA, mit Flanschanschluss

Wasserstation HS10S-FA, mit Flanschanschluss

Wasserstationen dieses Typs dienen zur Absicherung von Anlagen mit großem Wasserverbrauch. Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Was...

Produktbeschreibung

Wasserstationen dieses Typs dienen zur Absicherung von Anlagen mit großem Wasserverbrauch. Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung sowie für gewerbliche, industrielle und ähnliche Verbrauchsanlagen eingesetzt werden. Es handelt sich um Armaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter und Druckminderer zusammengefasst sind. Der Rückflussverhinderer verhindert selbständig das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von Wasser. Der rückspülbare Flanschfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Er verfügt über eine hochwirksame Rückspültechnik und kann mit der vollautomatischen Rückspülautomatik Z11AS und dem Differenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden. Der Druckminderer schützt die Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Druckschäden werden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Zusätzlich werden durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • Alle Komponenten DVGW-zertifiziert
Medium

Trinkwasser 

Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 1,5 ... 6,5 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Filterfeinheit 100 micron
Filtertyp rückspülbar
Zusatz-Beschreibung
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Vollautomatische Filterreinigung mit nachrüstbarer Rückspülautomatik Z11AS und Differenzdruckschalter
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Nicht steigende Spindel mit Stellanzeige an der Federhaube zum Einstellen des Hinterdrucks am Druckminderer
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
Druck-Messbereich 2 ... 16 bar
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss
Standardausführung mit Flanschen PN16, untere/obere Durchlassweite Filtersieb 105/135 micron

HS10S-65FA
65 mm 47

HS10S-80FA
80 mm 70

HS10S-100FA
100 mm 110

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Z11AS-1B  
Z11AS-1Z  
Rückspülautomatik für F76S-F, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, mit angespritztem Schukostecker Z11AS-1A  
Differenzdruckschalter für die Größen DN65/80/100 DDS76-1  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 500 µm ES78TS-065F  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 500 µm ES78TS-080F  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 500 µm ES78TS-100F  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 100 µm ES78TS-065A  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 100 µm ES78TS-080A  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 100 µm ES78TS-100A  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 20 µm ES78TS-065B  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 20 µm ES78TS-080B  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 20 µm ES78TS-100B  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 50 µm ES78TS-065C  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 50 µm ES78TS-080C  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 50 µm ES78TS-100C  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 200 µm ES78TS-065D  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 200 µm ES78TS-080D  
Ersatzsieb zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 200 µm ES78TS-100D  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 65 0900376  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 80 0900377  
Dichtkegel komplett RV283/P, DN 100 0900378  
Lippendichtring RV283/P-DN 65 5350000  
Lippendichtring für DN80 5350300  
Lippendichtring RV283/P-DN 100 5350400  
Sechskantstopfen zu D15P und RV283P DN65-DN300 2248700  
Dichtring für Stopfen zu RV283/P-DN 65-100, bis Bj 06/2013 und DN125-DN300 5350500  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 100 µm AF78TS-065A  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 100 µm AF78TS-080A  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 100 µm AF78TS-100A  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 50 µm AF78TS-065C  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 50 µm AF78TS-080C  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 50 µm AF78TS-100C  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 65, 200 µm AF78TS-065D  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 80, 200 µm AF78TS-080D  
Austausch-Filtereinsatz zu Flanschenfilter F78TS-F, DN 100, 200 µm AF78TS-100D  
Manometer zu F78TS-F, 0-16 bar, G1/4 M78M-A16  
Manometer zu F78TS-F, 0-16 bar, G1/4, mit Memoryring M78M-A16MR  
Dichtungssatz komplett zu F78TS-F, DN 65 SOS78TS-065  
Dichtungssatz komplett zu F78TS-F, DN 80 SOS78TS-080  
Dichtungssatz komplett zu F78TS-F, DN 00 SOS78TS-100  
Kugelhahn zu Flanschfilter, DN 65-100 5622100  
Ventileinsatz komplett, D15S/SN, DN 65-100 0904120  
Dichtungssatz komplett, D15S/SN/SI, DN 65-100 0904121  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 63 mm M39M-A16