Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Energie einsparen und mehr

In einer hydraulisch abgeglichenen Heizungsanlage arbeiten alle Komponenten effizienter als in einer nicht hydraulisch abgeglichenen Heizungsanlage und reduzieren somit die Investitions- und Energiekosten. Das Einsparpotenzial beträgt bei neueren und energetisch sanierten Gebäuden bis zu 10%. Durch die damit verbundene Absenkung der CO2-Emissionen wird ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Darüber hinaus erhöht ein hydraulischer Abgleich den Heizkomfort: Alle Räume werden gleichmäßig mit Wärme versorgt. Die Heizkörper „pfeifen“ und „rauschen“ nicht mehr, und nach einer Nachtabsenkung sind die Räume zur erwarteten Zeit schnell wieder warm.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

Honeywell ist für Heizungsanlagen ein Systempartner, auf den man sich verlassen kann. Unsere innovativen und hochwertigen Produkte ermöglichen Lösungen aus einer Hand und schaffen seit langem eine hohe Kundenzufriedenheit.

Zentralheizung - Zweirohranlage


Zentralheizung - Wärmeübergabestation


Zentralheizung - Einrohranlage


Gebläsekonvektor – 2-Leiter-System


Gebläsekonvektor – 4-Leiter-System


Flächentemperierung – Fußbodenheizung


Flächentemperierung – Kühldecken


Air Handling Unit – Lufterhitzer