Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smarthome Zonenregelung

Smarthome Systeme sorgen für ein vernetztes Zuhause. Bei Etagenheizungen bedeutet das, dass die Wohnung nach intelligenten, maßgeschneiderten Zeitplänen den individuellen Bedürfnissen entsprechend beheizt wird – und zwar nur dann, wenn jemand zuhause ist. Durch die auto​matische Reduzierung der Temperatur zu Zeiten, in denen die Wohnung nicht genutzt wird, ergibt sich ein hohes Energieeinsparpotential.
Dank Geofencing (ortsabhängige Fernsteuerung) müssen die Bewohner dafür beim Verlassen nicht mehr an das Herunterregeln der Heizung denken. Das übernimmt ein entsprechend programmiertes Thermostat, das über eine App auch von unterwegs bedienbar ist.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

Mit dem T6 Thermostat bietet Honeywell eine automatische Regelung für Etagenheizungen, die sich auch von unterwegs steuern und mit anderen Smarthome-Lösungen verknüpfen lässt. Weniger Benutzer-Interaktion und keinen Internetzugang erfordern die programmierbaren Thermostate T4 und CM900, ohne dass dabei auf Komfort verzichtet werden muss.

Eine Übersicht zu unseren weiteren Smarthome Lösungen finden Sie hier.

Zusätzliche Endverbraucherinformationen finden Sie unter www.getconnected.honeywell.com.

 
Schaltpunkte pro Tag
Stromversorgung
Externe Temperaturfühler
Ansteuerung von Öl-/Gaskessel ­ (1-stufig) möglich
Kompatibel zu Etagenheizung
Fernzugriff
Drahtlose Funk-Version
Kompatibel mit Plattform
Per App Bedienbar


T6
Raumthermostat


T4
programmierbarer
Raumthermostat


CM900
programmierbarer
Raumthermostat

6 6 6
über separate Empfängerbox
(im Lieferumfang enthalten)
Batterien (2 x 1,5V LR6 AA Alkaline) Batterien (2 x 1,5V LR6 AA Alkaline)
Verfügbar (Modell T6R) Verfügbar (Modell T4R) Verfügbar (Modell CMT927A1064)
Apple HomeKit,
Amazon Alexa,
IFTTT
N/A N/A
Home App N/A N/A​