Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smarthome Wasser- und Frostmelder

Auslaufendes Wasser, gefrorene Leitungen und zu hohe Luftfeuchtigkeit können erheblichen Schaden anrichten. Werden solche Probleme jedoch schnell erkannt und behoben, lassen sich ärgerliche Beschädigungen der Böden, Wände und Möbel und deren teure Reparatur vermeiden. Besonders gefährdet sind Badezimmer, Waschküchen und Rohrleitungen im Keller – Räume, in denen sich Bewohner nicht ständig aufhalten.
Um diese selten genutzten Bereiche ständig zu überwachen, eignen sich Wasser- und Frostmelder. Mit entsprechenden Sensoren messen sie Wasseraustritte, Luftfeuchtigkeit und Temperaturen und warnen die Bewohner mit einem akustischen Signal sowie mit Informationen auf das mobile Endgerät des Nutzers – damit auch von unterwegs rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​​Der Wi-Fi Wasser- und Frostmelder W1 sorgt für die rechtzeitige Warnung bei Wasserschäden – per Signalton und als Meldung auf das Smartphone – und bietet so ein zusätzliches Anwendungsgebiet in der Home App von Honeywell.

Eine Übersicht zu unseren weiteren Smarthome Lösungen finden Sie hier.

Zusätzliche Endverbraucherinformationen finden Sie unter www.getconnected.honeywell.com.

 
W1 Wi-Fi Wasser- und Frostmelder

Batterie 3 AA-Alkalibatterien (enthalten)
Abmessungen (HxBxT) 78x78x32 mm
Zubehör Sensorkabel 1,2m (Erweiterungen möglich)
Akustischer Alarm 100 dBA
Temperaturerfassung 0–60 °C
Feuchtigkeitserfassung 0–100 % RH (± 3 % RH )
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung stündlich
Wassermessung alle 60 Sekunden
Temperatur und Feuchtigkeitsbericht täglich