Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Trinkwasser-Filtration

Vom Wasserwerk zum Verbraucher nimmt das an seinem Ausgangspunkt klare und saubere Wasser auf seinem Weg verschiedenste Partikel wie z. B. Rost und Sandkörner auf. So gelangt das Wasser in vielen Fällen mit Feststoffpartikeln versetzt in die Hausinstallationen. Tritt es dort ein, kann es erhebliche Probleme verursachen: Korrosion, Rohrbruch und Funktionsstörungen bei Auslaufarmaturen, Wasch- und Spülmaschinen.
Deshalb muss diesen Feststoffpartikeln der Eintritt in das Leitungssystem verwehrt werden. Zum Schutz der Hausinstallationen gibt es Filter und Filterkombinationen. Sie filtern dem Trinkwasser alle ungelösten Stoffe aus, ohne die hygienischen und chemischen Eigenschaften des Wassers zu beeinflussen.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

Leistungsfähige Filtertechnik und ein patentiertes Rückspülsystem machen die Geräte von Honeywell zu unverzichtbaren Basiskomponenten moderner Trinkwasserinstallationen. Die Filterkombinationen sind mit einem integrierten Druckminderer ausgestattet, die elektronische Rückspülautomatik ist jederzeit nachrüstbar

Rückfluss­verhinderer
Prüf- und Absperrventil
Manometer Vordruck
Manometer Hinterdruck
Patentierte Double
Spin Technologie
Rückspülung manuell
Rückspülung autom.
Ausspülbar
Anschlussgröße
Einbauposition
Isolationsschale
Hauswasser-Center
DWC7000
Hauswasser-Station
HS10S
Hauswasser-Feinfilter
F76S
Filterkombination
PrimusPlus-FK
Feinfilter
PrimusPlus-F
Filterkombination
FK06
Filterkombination
FK06
         
         
         
   
         
   
   
         
1" ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" ½",¾",1", 1¼", 1½",2" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼"
Waagerechte
Rohrleitung
Waagerechte
Rohrleitung
Waagerechte
Rohrleitung
Waagerechte oder
senkrechte Rohrleitung
Waagerechte oder
senkrechte Rohrleitung
Waagerechte
Rohrleitung
Waagerechte
Rohrleitung