Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Trinkwasserschutz

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es wird täglich zum Trinken, Kochen und Waschen benötigt. Damit es jedoch stets sauber und hygienisch einwandfrei bleibt und somit gesundheitlich unbedenklich, muss es in den Leitungen der Trinkwasseranlagen geschützt werden. Ein wichtiger Faktor für eine hygienisch einwandfreie Wasserversorgung ist dabei der Trinkwasserschutz im Leitungssystem vor der Verunreinigung durch Nichttrinkwasser. Dies wird in der Norm DIN EN1717 geregelt.
Die DIN EN1717 unterteilt alle Flüssigkeiten in fünf so genannte Flüssigkeitskategorien anhand des Gefährdungspotenziales für den Menschen, das von diesem Wasser ausgehen könnte. Sie legt auch fest, welche Absicherung nötig ist, um einen zuverlässigen Trinkwasserschutz zu garantieren.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

Kategorie 1 (Trinkwasser)

Kategorie 2 (Trinkwasser verändert, keine Gesundheitsgefährdung)

Kategorie 3 (leichte Gesundheitsgefährdung)

Kategorie 4 (starke Gesundheitsgefährdung, nicht biologisch)

Kategorie 5 (erhebliche Gesundheitsgefährdung, biologisch)


Mit Honeywell haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen zum Schutz gegen Gefährdungen aus allen Flüssigkeitskategorien die passende Lösung an Sicherungsarmaturen anbietet.

Absicherung bis
Flüssigkeits­kategorie
Gewindeanschluss
Flanschanschluss
Trinkwasser­anwendung
Heizungswasser­anwendung
Einsatz im
häuslichen Bereich
Einsatz im
gewerblichen Bereich
Einsatz im
industriellen Bereich
Gehäusematerial
Gruppe/Typ nach
DIN EN 1717
Vorschalt- Rückflussverhinderer
RV277
Rückflussverhinderer
RV281
Rückflussverhinderer
RV283P
Systemtrenner
CA295
Nachfüllkombination
NK295C
Rohrtrenner
R295
Systemtrenner
BA295D-3/4WH
Systemtrenner
BA295D-1/2ASC
Systemtrenner
BA295CS
Systemtrenner
BA295S
Systemtrenner
BA298I-F
Systemtrenner
BA300
Vollautomatischer
Rohrtrenner

R295HP-F
Nachfülleinheit
NK300S
Sicherheitstrennstation
CBU140
Sicherheitstrennstation
CBU144/145

CBU146
2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5
R 1/2“–R 2“ R 1/2“–R 2“ R 1/2“–R 3/4“ R 1/2“ R 1/2“–R 2“ R 3/4“ R 1/2“ R 1/2“–R 2“ R 1/2“–R 2“ R 1/2“ R 3/4“
DN40–DN300 DN65–DN150 DN65–DN200 DN65–DN200 DN50–DN80 DN50–DN80
Messing Messing Grauguss Messing Messing Rotguss Messing Messing Messing Messing Edelstahl Grauguss Grauguss Messing
EA EA EA CA CA GA BA BA BA BA BA BA GB BA AB AB AB