Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smarthome Heizkörperthermostat

Smarthome Systeme sorgen für ein vernetztes Zuhause. Für den Bereich der Heizkörperthermostate bedeutet das, dass über intelligente, lernfähige, automatische Zeit- und Temperaturprogramme nur die Räume mit der gewünschten, individuell vorgegebenen Raumtemperatur beheizt werden, die zu festgelegten Zeiten auch konkret genutzt werden.
Dadurch lässt sich bis zu 30% Energie einsparen, ohne dass die Bewohner auf das umständliche manuelle Verstellen der Thermostatköpfe achten müssen.

Eingestellt werden die jeweiligen individuellen Bedürfnisse für unterschiedliche Räume ganz bequem über ein zentrales Bedienelement oder über eine App für Smartphone und Tablet. Selbstverständlich können nach wie vor auch alle Temperatureinstellungen an jedem Heizkörper von Hand vorgenommen werden. So einfach ist heute intelligentes Wohnen.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​Honeywell bietet mit seinem vernetzten Heizsystem evohome die automatische Regelung von bis zu zwölf einzelnen Komfortzonen. So kann jeder Lebensbereich mit nur einem Gerät einfach und effizient geregelt werden.

Eine Übersicht zu unseren weiteren Smarthome Lösungen finden Sie hier.

Zusätzliche Endverbraucherinformationen finden Sie unter www.getconnected.honeywell.com.

Schaltpunkte
pro Tag
Anzahl regelbarer
Räume
Stromversorgung
Externe Tempera-
turfühler
Pumpenabschal-
tung möglich
Regelbare Misch-
kreise
Ventiladapter
verfügbar
Kompatibel zu
Fußbodenheizung
Kompatibel zu
Radiatorheizung
Einzelraum-
regelungssystem

evohome
Elektronischer
Funk-Heizkörperregler

HR92
Fußboden-
heizungsregler

HCC80
6 6-
12 15 (+3)
Netz BatterieNetz
möglich möglichja
ja -ja
12 - -
ja ja ja
ja -ja
ja ja-