Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU146

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU146

Die kompakte Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU146 ist zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach DIN EN 1717 mit fr...

Produktbeschreibung

Die kompakte Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU146 ist zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach DIN EN 1717 mit freiem Auslauf Typ AB und vertikaler Hochdruckpumpe ausgestattet.
Vollautomatische, anschlussfertige Sicherheitstrennstation in modularer Bauweise, bestehend aus Einzelpumpenanlage und einem Vorlagebehälter für die hygienische Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten Kategorie 5 auf einem gemeinsamen Grundrahmen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Abtrennung von Baugruppen für die Installation in Gebäuden mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Die Anlage wird druckabhängig ein- und ausgeschaltet.

Technische Eigenschaften

Besteht aus Die kompakte Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation besteht aus folgenden Baugruppen, die bei Bedarf (z. B. für den Transport) voneinander getrennt werden können.
  • Drehzahlgeregelte Sicherheitstrennstation mit einer normalsaugenden vertikale Hochdruckkreiselpumpe mit mediumsberührten Teilen aus Edelstahl, Standard-Motor, Rückschlagklappe, Absperrarmatur auf der Eingangs- und Ausgangsseite, Membrandruckbehälter auf der Ausgangsseite als Steuerbehälter, Drucksensor auf der Druckseite, Schwingungsdämpfung zwischen Pumpen und Grundplatte, Druckanzeige per Manometer, Absperrarmatur abschließbar, Verrohrung aus Edelstahl, Anlage Anschluss an der Installationsrohrleitung G1 1/4" bzw. G2", Grundrahmen Stahl lackiert
  • Selbstgekühlter an den Motor adaptierter Frequenzumformer
  • Vorlagebehälter aus Polyethylen mit nicht kreisförmigem, freiem Überlauf nach DIN EN 13077, Typ AB, Entwässerungsanschluss DN 150 (Rohrstutzen) mit integriertem Geruchsverschluss, Nutzvolumen nach DIN 1988-500, Trinkwassernachspeisung über Schwimmerventil, trinkwassergeeignet
  • Schaltschrank bestehend aus: Stromversorgungsanschluss über 3/N/PE, AC 400V, 50Hz, Not/Aus Hauptschalter abschließbar (Reparaturschalter), Steuertransformator 400V / 230V- 24V, Anzeigeleuchte rot für Wassermangel, Anzeigeleuchte gelb für Störung: Überlauf, Störung Frequenzumformer, Motorschutzeinrichtung, Klemmleiste/Klemmen mit Kennzeichnung für alle Anschlüsse, Steckeranschlüsse für eine einfache Verbindung mit den am Vorlagebehälter angebaute elektrische Ausstattungen
  • Meldungen über potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung
Max. Mediumstemp. 30 oC
Max. Umgebungstemp. 40 oC
Pumpe Einzel
Förderhöhe 60 m
Zusatz-Beschreibung
  • Anschlussfertig vormontiert
  • Keine Verkeimungsgefahr durch hygienische Trinkwasser- und Nicht-Trinkwassertrennung
  • Regelung der Durchflußmenge über Frequenzumformer
  • Einfache Installation durch modularem Aufbau und Entwässerung mit integriertem Geruchsverschluss
  • Betriebssicher durch Vorlagebehälter mit Nutzvolumen nach DIN 1988-500

Produkte

Artikel-Nr. Volumenstrom
Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation

CBU146-32A-060
7 m3/h

CBU146-40A-060
11 m3/h

CBU146-50A-060
19 m3/h

CBU146-65A-060
24 m3/h

CBU146-65B-060
36 m3/h

CBU146-80B-060
43 m3/h