Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nachfüllkombination, NK300S

Nachfüllkombination, NK300S

Produktbeschreibung

Die Nachfüllkombination dient dem Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828:2003. Sie kann gemäß DIN EN 1717-2000 ständig mit der Trinkwasserleitung verbunden werden. Die Nachfüllkombination vereinigt Systemtrenner (Typ BA), Druckminderer und zwei Absperrkugelhähne in einem Gerät. Alle Bestandteile zur normgerechten Befüllung einer Heizungsanlage (Flüssigkeitskategorie 4) sind enthalten.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Druck-Bereich 1,5 ... 4 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Werkstoff Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, Ablaufanschluss, Kartuscheneinsatz, Ventileinsatz und Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, Membrane aus EPDM, gewebeverstärkt, Dichtelemente aus NBR und EPDM, Sollwertfeder aus Federstahl, Feinsieb aus nichtrostendem Stahl
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Inlet pressure range 2 ... 10 bar
Preset Outlet Pressure 1,5 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Filterfeinheit
Standardausführung mit Gewindeanschluss 1/2"

NK300S-1/2A
200 micron

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Analog-Druck-Prüfset für Systemtrenner Typ BA TKA295  
Wartungsset für Nachfüllkombinationen NK300 WS300NK  
Austauschkit NK300, zum Austausch von NK300 gegen NK300S AK-NK300  

Serviceteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett, (ohne Sieb), R1/2 D04FMA-1/2  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE5) S06K-1/4  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A10  
Rückflussverhinderer zu NK300S, R 1/2 0904138  
Kartuscheneinsatz BA295, R 1/2 - R1 0903733