Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rohrtrenner R295, GA (EA 1)

Rohrtrenner R295, GA (EA 1)

Produktbeschreibung

Seine Aufgabe ist es ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von Nichttrinkwasser in das öffentliche Versorgungsnetz zu verhindern. Rohrtenner dieses Typs können bis Flüssigkeitskategorie 3 eingesetzt werden. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5.

Technische Eigenschaften

Medium Kaltwasser
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 3
Rohranschluss Innengewinde
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN10
Max. Mediumstemp. 40 oC
Gehäusematerial Rotguss RG5
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Zusatz-Beschreibung
  • Geringer Druckabfall und hohe Durchflussleistung
  • Optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungsnetz
  • Erhöhte Sicherheit gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen in das Versorgungsnetz
  • Trennstellung wird an der Federhaube erkennbar angezeigt
  • Kompakte Bauweise mit Ablaufanschluss
Max. Vordruck 10 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Min. Eingangsdruck
Ansprechdruck
Nenndurchfluss
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 0,5 bar

R295-1/2A
15 mm Rp 1/2 inch 1,5 bar 0,5 bar 4,5

R295-3/4A
20 mm Rp 3/4 inch 1,5 bar 0,5 bar 6

R295-1A
25 mm Rp 1 inch 1,5 bar 0,5 bar 8

R295-11/4A
32 mm Rp 1 1/4 inch 1,5 bar 0,5 bar 13

R295-11/2A
40 mm Rp 1 1/2 inch 1,5 bar 0,5 bar 18

R295-2A
50 mm Rp 2 inch 1,5 bar 0,5 bar 27
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 1,0 bar

R295-1/2B
15 mm Rp 1/2 inch 2 bar 1 bar 4,5

R295-3/4B
20 mm Rp 3/4 inch 2 bar 1 bar 6

R295-1B
25 mm Rp 1 inch 2 bar 1 bar 8

R295-11/4B
32 mm Rp 1 1/4 inch 2 bar 1 bar 13

R295-11/2B
40 mm Rp 1 1/2 inch 2 bar 1 bar 18

R295-2B
50 mm Rp 2 inch 2 bar 1 bar 27
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 1,5 bar (Standardausführung)

R295-1/2C
15 mm Rp 1/2 inch 2,5 bar 1,5 bar 4,5

R295-3/4C
20 mm Rp 3/4 inch 2,5 bar 1,5 bar 6

R295-1C
25 mm Rp 1 inch 2,5 bar 1,5 bar 8

R295-11/4C
32 mm Rp 1 1/4 inch 2,5 bar 1,5 bar 13

R295-11/2C
40 mm Rp 1 1/2 inch 2,5 bar 1,5 bar 18

R295-2C
50 mm Rp 2 inch 2,5 bar 1,5 bar 27
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 2,0 bar

R295-1/2D
15 mm Rp 1/2 inch 3 bar 2 bar 4,5

R295-3/4D
20 mm Rp 3/4 inch 3 bar 2 bar 6

R295-1D
25 mm Rp 1 inch 3 bar 2 bar 8

R295-11/4D
32 mm Rp 1 1/4 inch 3 bar 2 bar 13

R295-11/2D
40 mm Rp 1 1/2 inch 3 bar 2 bar 18

R295-2D
50 mm Rp 2 inch 3 bar 2 bar 27

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A4  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss hinten, Gehäusedurchmesser 63 mm M07M-A16  
Manometer, Gehäuse 63 mm, Anschlusszapfen hinten G 1/4", Teilung 0 - 25 bar M07M-A25