Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thermostatregler Thera-200 Design

Thermostatregler Thera-200 Design

Mit eingebautem Fühler, Flüssigkeitselement.

Produktbeschreibung

Mit eingebautem Fühler, Flüssigkeitselement.
  • Thera-200 Design Thermostatregler in modernem Design, hygienisch, leicht zu reinigen.
  • Thermostatregler dieses Typs mit flüssigkeitsgefülltem Fühlerlement entsprechen in Verbindung mit bestimmten Honeywell Thermostatventilkörpern dem Europäischen Standard EN215.
  • Honeywell Thermostatregler mit M30 x 1,5-Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5- Anschluss und 11,5 mm Schließmaß.

Technische Eigenschaften

Ausführung Ja
Zulassungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5-Anschluss der Euronorm DIN EN215
EN215 zertifiziert Ja
TELL "A" zertifiziert Ja
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Temp.-Bereich 6 ... 26 oC
Fühlerelement interner Fühler
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Nein
Zusatz-Beschreibung
  • Mit Flüssigkeitselement
  • Modernes, ergonomisches Design
  • Kompakte Baugröße
  • Leicht zu reinigen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Diebstahlschutz
Farbe
Thera-200 Design

T4021
- Weiß-Chrom

T4321
- Schwarz/Chrom

T4221
- Chrom-Chrom

T4111
- Gebürstet/Gebürstet
Thera-200 Design mit Diebstahlsicherung

T4021V1
Weiß-Chrom

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Adapter für Herz-Thermostatventile TA1010HZ01  
Adapter für Danfoss-Thermostatventile, Baureihe RA TA1010DA01