Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thermostatregler Thera-2080FL

Thermostatregler Thera-2080FL

Thera-2080FL Thermostatregler, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat. Entspricht den ehemaligen Anforderungen des Bundesamtes für Wehrtechnik und Bes...

Produktbeschreibung

Thera-2080FL Thermostatregler, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat. Entspricht den ehemaligen Anforderungen des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung TL 4520-014, Kl. 1. Vom Amt für Zivilschutz für den Einsatz in Schutzräumen zugelassen. Geeignet für Thermostatventile von Honeywell (seit 1995), MNG, Heimeier sowie für Oventrop (seit 1999) und Ventilkompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz. Mit eingebautem Fühler/Fernfühler, mit Flüssigkeitselement, Sollwertbereich ca. 6 °C bis 28 °C Fühlertemperatur bei Nenndurchfluss, nachträglich justierbar. Frostschutz, Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereiches. Mit und ohne Nullstellung. Optische Kontrolle der individuell gewählten Einstellung durch den Memory-Clip. Modell mit Nullstellung nicht voll absperrbar.
Für Warmwasser-Heizungsanlagen
  • auf Thermostatventilkörpern, oder
  • auf Ventileinsätzen von Ventil-Kompaktheizkörpern.

Technische Eigenschaften

Zulassungen Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5-Anschluss Euronorm DIN EN215 CENCER Zulassung
EN215 zertifiziert Ja
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Robuste Ausführung Ja
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß-Weiß

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Temp.-Bereich
Fühlerelement
Kapillarrohr
Nullstellung
2080 mit eingebautem Fühler

T7001
6 ... 28 oC interner Fühler -

T7001W0
1 ... 28 oC interner Fühler

T7001B3
6 ... 21 oC interner Fühler -
2080 mit Fernfühler

T700120
6 ... 28 oC Fernfühler 2 m -

T700120W0
1 ... 28 oC Fernfühler 2 m

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Zierring, weiß RAL9016, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 (10 Paar) TA1000A001  
Zierring, chrom, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 (10 Paar) TA1000A002  
Adapter für Danfoss-Thermostatventile, Baureihe RA TA1010DA01  
Adapter für Herz-Thermostatventile TA1010HZ01  
Diebstahlsicherungsring, schwarz für Thera-4 und Thera-2080FL TA2080A001  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001