Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thermostatregler Thera-3

Thermostatregler Thera-3

Formschöner, ergonomisch gestalteter Thermostatregler Thera-3, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat, geeignet für Thermostatventile von Honeywell (s...

Produktbeschreibung

Formschöner, ergonomisch gestalteter Thermostatregler Thera-3, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat, geeignet für Thermostatventile von Honeywell (seit 1995), Braukmann, MNG, Heimeier sowie für Oventrop (seit 1999) und Ventilkompaktheizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz. Mit eingebautem Flüssigkeitselement/Fernfühler. Farbe weiß RAL 9016. Gute Ablesbarkeit des eingestellten Sollwertes aus jedem Blickwinkel, sowohl bei Montage auf Thermostatventilkörpern als auch bei Montage an Ventil-Kompakt-Heizkörpern. Kennzeichnung des wirtschaftlichen Einstellbereichs durch optisch hervorgehobenen Einstellbereich 3. Einfache Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereiches ohne Werkzeug mittels Begrenzungstasten. Sollwertbereich ca. 6 °C bis ca. 28 °C Fühlertemperatur bei Nenndurchfluss.

Technische Eigenschaften

Zulassungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5-Anschluss Euronorm DIN EN215
  • Energie-Effizienzklasse "A", zertifiziert nach TELL
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß-Weiß

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. EN215 zertifiziert
TELL "A" zertifiziert
Thermostatanschluss
Temp.-Bereich
Fühlerelement
Temp.-Messelement
Kapillarrohr
Schließmaß
Nullstellung
Deckel
Thera-3 mit M 30 x 1,5 Anschluss und eingebautem Fühler

T6001
M30 x 1,5 6 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm - Honeywell

T6001C
M30 x 1,5 6 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm - ohne

T6001W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm Honeywell

T6001W0C
M30 x 1,5 1 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm ohne
Thera-3 mit M 30 x 1,5 Anschluss und Fernfühler

T600120
- M30 x 1,5 6 ... 28 oC Fernfühler Flüssigkeit 2 m 11,5 mm - Honeywell

T600120W0
- M30 x 1,5 1 ... 28 oC Fernfühler Flüssigkeit 2 m 11,5 mm Honeywell
Thera-3-DA mit Danfoss-Anschluss RA und eingebautem Fühler

T6001DA
- - DA-Anschluss 6 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm - Honeywell

T6001DAC
- - DA-Anschluss 6 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm - ohne

T6001DAW0
- - DA-Anschluss 1 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm Honeywell

T6001DAW0C
- - DA-Anschluss 1 ... 28 oC interner Fühler Flüssigkeit 11,5 mm ohne

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Zierring, weiß RAL9016, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 (10 Paar) TA1000A001  
Zierring, chrom, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 (10 Paar) TA1000A002  
Deko-Ring, weiß RAL9016 für Thera-3, Thera-3-DA (VPE10) TA1000B001  
Diebstahlsicherungsring, weiß RAL 9016, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 TA6900A001  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001  
Adapter für Danfoss-Thermostatventile, Baureihe RA TA1010DA01  
Adapter für Herz-Thermostatventile TA1010HZ01  
Die Thermostatregler Thera-3 in den Varianten (T6001C, T6001W0C, T6001DAC, T6001DAW0C) sind für Abdeckkappen mit individuellem Kundenlogo. Diese kundenspezifisch gedruckten Kappen (TA6000A...) können über unsere Vertriebsmitarbeiter bestellt werden. CAPT6000...