Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thermostatregler Thera-4-Design

Thermostatregler Thera-4-Design

Thera-4 Design Thermostatregler, in kompakter Bauform, hygienisch, leicht zu reinigen, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat, geeignet für Thermostat...

Produktbeschreibung

Thera-4 Design Thermostatregler, in kompakter Bauform, hygienisch, leicht zu reinigen, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat, geeignet für Thermostatventile von Honeywell (seit 1995), Braukmann, MNG, Heimeier sowie für Oventrop (seit 1999) und Ventilkompaktheizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz. Mit eingebautem Flüssigkeitselement. Mit verschiedenen modernen Farbdesigns. Gute Ablesbarkeit des eingestellten Sollwerts aus jedem Blickwinkel, sowohl bei Montage auf Thermostatventilkörpern als auch bei Montage an Ventilkompaktheizkörpern. Kennzeichnung des wirtschaftlichen Einstellbereichs durch optisch hervorgehobenen Einstellbereich 3. Einfache Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereichs ohne Werkzeug mittels Begrenzungsschiebern ca. 6 °C bis ca. 28 °C Fühlertemperatur bei Nenndurchfluss.

Technische Eigenschaften

Ausführung Ja
Zulassungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5-Anschluss Euronorm DIN EN215
  • Energie-Effizienzklasse "A", zertifiziert nach TELL
Fühlerelement interner Fühler
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Kompakte Baugröße
  • Einfach zu reinigen, besonders geeignet im medizinischen Bereich
  • Bereichsbegrenzer einfach nachrüstbar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. EN215 zertifiziert
TELL "A" zertifiziert
Thermostatanschluss
Temp.-Bereich
Nullstellung
Farbe
Thera-4-Design mit eingebautem Fühler

T2001
M30 x 1,5 6 ... 28 oC - Weiß-Weiß

T2001W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC Weiß-Weiß

T2021
M30 x 1,5 6 ... 28 oC - Weiß-Chrom

T2021W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC Weiß-Chrom
Thera-4-Design-DA mit eingebautem Fühler

T2001DA
- - DA-Anschluss 6 ... 28 oC - Weiß-Weiß

T2001DAW0
- - DA-Anschluss 1 ... 28 oC Weiß-Weiß

T2021DA
- - DA-Anschluss 6 ... 28 oC - Weiß-Chrom

T2021DAW0
- - DA-Anschluss 1 ... 28 oC Weiß-Chrom

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Blockiersteckerset für Thera-4/Thera-4-Design (10 x blau, 10 x rot) TA3000C001  
Blockiersteckerset für Thera-4/Thera-4-Design (20 x weiß RAL9016) TA3000C002  
Diebstahlsicherungsring, weiß RAL 9016, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 TA6900A001  
Zierring, weiß RAL9016, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 (10 Paar) TA1000A001  
Zierring, chrom, für Thera-2, Thera-2-DA, Thera-3, Thera-3-DA, Thera-4 (10 Paar) TA1000A002  
Adapter für Herz-Thermostatventile TA1010HZ01  
Adapter für Danfoss-Thermostatventile, Baureihe RA TA1010DA01  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001