Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smarthome Plattformen

Smarthome Systeme verbinden unterschiedliche Geräte im Haus miteinander und ermöglichen deren intelligente, genau auf die Anforderungen der Bewohner angepasste Steuerung und Überwachung. So lassen sich für unterschiedliche Komponenten wie Heizungen oder Sicherheitslösungen – abhängig von Tageszeit und Wochentag oder den Werten bestimmter Sensoren – spezielle Nutzungsszenarien programmieren, die automatisch für die gewünschten Einstellungen zur richtigen Zeit sorgen.
Via App ist der Status von Geräten auch von unterwegs abrufbar und kann reguliert werden. Mit Hilfe von gängigen Smarthome Plattformen wie Apple HomeKit oder Amazon Alexa können zudem unterschiedliche Hausbereiche zusammengeführt und zentral gesteuert werden. Auf diese Weise machen intelligente Systeme das Wohnen komfortabler, sicherer und energiesparender.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​Vom Heizkörperthermostat über Sicherheitskameras bis hin zum Wasser- und Frostmelder hat Honeywell verschiedene smarte Produkte für unterschiedliche Anwendungsfälle im Programm, die mit anderen, gängigen Smarthome Plattformen verknüpfbar sind. Auf diese Weise lassen sich über eine App ganz einfach verschiedenste weitere Hausbereiche steuern.

Welches Produkt dabei mit welcher Plattform kompatibel ist, erfahren Sie in detaillieren Informationen zum jeweiligen Produkt, oder auch in unserem Connected Übersichtsprosp​​ekt.

Zusätzliche Endverbraucherinformationen finden Sie unter www.getconnected.honeywell.com.

 ​​​
 
    
    
​​