Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Risparmio energetico e non solo

In un impianto di riscaldamento bilanciato, i componenti funzionano con maggiore efficienza rispetto a un impianto di riscaldamento non bilanciato, riducendo quindi i costi. Il potenziale  risparmio energetico negli edifici più recenti può arrivare fino al 10%. La conseguente riduzione delle emissioni di CO2 contribuisce attivamente alla protezione dell'ambiente.

Inoltre il bilanciamento garantisce un maggiore comfort: tutte le stanze sono infatti riscaldate in modo uniforme. I radiatori non “fischiano” e non “sibilano” più e, dopo essersi raffreddate durante la notte, le stanze vengono riscaldate rapidamente nel tempo previsto.

Vantaggi

Applicazioni e prodotti

Honeywell è un partner affidabile per i progettisti di impianti di riscaldamento. I nostri prodotti di alta qualità offrono soluzioni sviluppate da un unico fornitore e garantiscono da sempre la massima soddisfazione dei clienti.

 

Riscaldamento centralizzato - sistema a due tubi


Riscaldamento centralizzato - moduli di utenza


Riscaldamento centralizzato - sistema monotubo


Fan coil - sistema a due tubi


Fan coil – sistema a quattro tubi


Regolazione della temperatura con riscaldamento a pavimento


Regolazione della temperatura delle superfici raffrescamento a soffitto


Unità di trattamento dell’aria - riscaldatori d’aria