Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Filtrazione

Alla fonte l’acqua può anche essere pulita e trasparente ma, lungo il tragitto che la porta dall’acquedotto al consumatore finale, spesso accumula particelle di vario tipo, quali ruggine e granelli di sabbia. In molti casi, quindi, quando entra nell’impianto domestico l’acqua contiene particelle solide. In tal caso, si possono verificare notevoli problemi: corrosione, rottura delle tubature e guasto di raccordi, lavatrici e lavastoviglie.
E’ quindi necessario impedire alle particelle solide di entrare nelle tubature. Per proteggere gli impianti domestici sono disponibili filtri e filtri-riduttori: questi dispositivi filtrano dall’acqua potabile tutte le sostanze non disciolte, senza modificare le proprietà chimiche e le caratteristiche igieniche dell’acqua.

Vantaggi

Applicazioni e prodotti

La tecnologia di filtrazione ad alte prestazioni e il sistema di lavaggio in controcorrente brevettato rendono i dispositivi Honeywell componenti fondamentali per gli attuali impianti dell'acqua potabile. I filtri-riduttori sono dotati di riduttore di pressione integrato; il sistema elettronico di lavaggio in controcorrente può essere installato in un secondo momento.

 

Disconnettore idraulico
Valvola di intercettazione
Manometro, pressione in ingresso
Manometro, pressione in uscita
Tecnologia Double Spin brevettata
Lavaggio in controcorrente manuale
Lavaggio in controcorrente automatico
Lavabile
Dimensione raccordo
Posizione di montaggio

Gruppo Compatto di adduzione
DWC7000

Gruppo di riduzione
HS10S

Filtro fine serie
Double Spin F76S

Filtro-Riduttore
PrimusPlus FK74CS

Filtro Fine Serie
PrimusPlus F74CS

Filtro-Riduttore
FK06

Filtro-Riduttore serie
Miniplus FK06
         
         
         
   
         
   
   
         
1" ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" ½",¾",1", 1¼", 1½",2" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼"
Tubature orizzontali Tubature orizzontali Tubature orizzontali Tubature orizzontali o verticali Tubature orizzontali o verticali Tubature orizzontali Tubature orizzontali