Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Protezione acqua potabile

L'acqua potabile è la nostra risorsa più importante. Serve ogni giorno per bere, cucinare e lavare. Tuttavia, per mantenerla pulita è necessario proteggerla, anche nelle tubature, per evitare che possa essere contaminata da acqua non potabile. Questo aspetto è disciplinato dallo norma DIN EN1717.
Tale norma suddivide tutti i liquidi in 5 categorie, in base ai potenziali pericoli per chi ne sia esposto. Inoltre stabilisce la necessità di garantire un'affidabile protezione dell'acqua potabile.

Vantaggi

Applicazioni e prodotti

Categoria 1 (acqua potabile)

Categoria 2 (acqua potabile modificata, senza pericolo per la salute)

Categoria 3 (moderato pericolo per la salute)

Categoria 4 (significativo pericolo per la salute, non biologico)

Categoria 5 (grave pericolo per la salute, biologico)

Honeywell è il Partner che vi protegge dai pericoli associati a tutte le categorie di liquidi e vi offre la soluzione giusta per la massima sicurezza.

 

Protezione per liquidi
fino alla categoria 2
Protezione per liquidi
fino alla categoria 3
Protezione per liquidi
fino alla categoria 4
Protezione per liquidi
fino alla categoria 5
Gruppo / tipo secondo
EN 1717
Raccordo filettato
Raccordo flangiato
Corpo in acciaio inox
Corpo con rivestimento a polvere
Valvola di ritegno con attacchi femmina
RV280
Valvola di ritegno flangiata
RV283P
Disconnettore a zone
di pressione non controllabili

CA295
Disconnettore a zone
di pressione differenti controllabili in Inox

BA295I
Disconnettore a zone
di pressione differenti controllabili

BA295S
Disconnettore a zone
di pressione differenti controllabili flangiato
in Inox

BA298I-F
Disconnettore a zone
di pressione differenti controllabili flangiato

BA300
Gruppi compatti
di pressurizzazione
e disconnessione

CBU144/145/146
EA EA CA BA BA BA BA AB
R 1/2“–R 2“ R 1/2“+R 3/4“ R 1/2“–R 2“ R 1/2“–R 2“
DN40–DN300 DN65–DN150 DN65–DN200 DN50–DN80