Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Riduzione della pressione

Per ottimizzare il funzionamento dell'impianto dell'acqua potabile, è indispensabile che la pressione dell'acqua corrisponda a quella di progetto. Le aziende di fornitura dell'acqua utilizzano i tipici requisiti locali degli edifici e la topografia come criteri per determinare la pressione di erogazione dell'acqua.
Ciò significa che la pressione nella rete di distribuzione può raggiungere valori fino a 10 bar o addirittura superiori in casi eccezionali. Una pressione dell'acqua eccessiva può danneggiare l'impianto ed è inoltre causa di impianti "rumorosi" e di un funzionamento inefficiente. In caso di pressioni di esercizio costantemente variabili anche il comfort ne risente.

Vantaggi

Applicazioni e prodotti

I riduttori e i regolatori di pressione Honeywell proteggono tubature, valvole e dispositivi contro i danni causati da un'eccessiva pressione dell'acqua in abitazioni, edifici e industrie. Non importa quanto sia alta la pressione o quanto siano forti le fluttuazioni: abbiamo la soluzione giusta per gestire efficacemente qualsiasi situazione.

 

Mezzo
Scala di regolazione
Dimensioni nominali
Pressione nominale
Intervallo di pressione
Temperatura di esercizio massima
Materiale corpo
Edifici
Erogazione dell'acqua
Industria
D06F D06FI D06FH-B D06FN-B D05FS D05FT
D04FM
D22
D15S
D15SN
D16
DR300
Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile Air Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile Acqua potabile
         
1/2“ - 2“ 1/2“ - 2“ 1/2“ - 2“ 1/2“ - 2“ 1/2“ - 2“ 1/2“ - 2“ 1/2“ - 3/4“ 1/4“ - 2“ DN50-200 DN50-100 DN15-40 DN50-450
PN16/PN25 PN16/PN25 PN16/PN25 PN16/PN25 PN25 PN16 PN16 PN40 PN16 PN16 PN25 PN16/PN25
1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-12 bar 0,5-2 bar 1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-6 bar 1-10 bar 1,5-6,5 bar 0,5-2 bar 1,5-12 bar 3-19 bar
40°C/70°C 40°C/70°C 40°C/70°C 40°C/70°C 70°C 80°C/95°C 70°C 70°C 65°C 65°C 70°C 80°C
Ottone DZR Acciaio inox Ottone DZR Ottone DZR Ottone DZR Ottone DZR Ottone DZR Ottone Ghisa sferoidale con rivestimento in poliammide Ghisa sferoidale con rivestimento in poliammide Ottone rosso Ghisa sferoidale con rivestimento in poliammide