Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Descrizione generale

​Rilevatore Wi-Fi di perdite d'acqua e gelo W1™ Honeywell

Perdite d’acqua e tubi congelati possono causare gravi danni. Reagire rapidamente può aiutare a prevenire danni maggiori e riparazioni costose. Il rilevatore Wi-Fi di perdite d'acqua e gelo W1 Honeywell comunica all’utente l’eventuale presenza di un problema, in modo che possa adottare le necessarie contromisure. Che si trovi a casa, in ufficio o in vacanza, il rilevatore avvisa l’utente di ciò che accade nella sua abitazione.

Vantaggi

Applicazione e prodotti

 
 
Rilevatore Wi-Fi di perdite d'acqua e gelo W1™ Honeywell

Dimensioni (mm) 78 x 78 x 32
Comprende: Il rilevatore è alimentato da 3 batterie AA (in dotazione).
Posizionamento Posizionare la parte inferiore del rilevatore in piano sul pavimento o altra superficie. Per il montaggio a parete, utilizzare la vite inclusa e agganciare il rilevatore utilizzando il foro sagomato della piastra di fondo.
Colore Bianco
 
 
W1AS - Cavo sensibile per rilevatore Wi-Fi di perdite d'acqua e gelo Honeywell
Dimensioni (m) 1,22
Da utilizzare con Rilevatore di perdite d'acqua e gelo W1.
Tipo di articolo Accessorio
Posizionamento Inserire lo spinotto del cavo sensibile di prolunga nel connettore all’estremità del cavo sensibile precedente. Ripetere la stessa operazione per ogni cavo sensibile da aggiungere. A ogni rilevatore di perdite d’acqua è possibile aggiungere fino a 125 cavi.
Colore Bianco