Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Sicurezza inteligente in casa


Oggi è sempre più sentita l’esigenza di controllare e monitorare la casa, tutto quello che vi succede e, soprattutto, quello che serve per vivere meglio: sicurezza, protezione e comfort. Che si tratti di rilevare perdite di acqua, intrusioni indesiderate o eventi accidentali, oppure di fumo e monossido di carbonio, le persone vogliono essere certe che la loro casa sia protetta.
L’offerta Honeywell per la sicurezza e la protezione consiste in una piattaforma di tecnologie e dispositivi in grado di assicurare il controllo di tutti gli eventi che si possono verificare in casa, garantendo diversi livelli di sicurezza. Sono soluzioni intelligenti perché rilevano tramite sensori presenze o eventi e agiscono automaticamente di conseguenza, sono connesse tra di loro e accessibili via app da qualsiasi dispositivo mobile IOS o Android e utilizzano tecnologie senza fili
Assicurano quindi un controllo totale in ogni momento e ovunque ci si trovi, combinando tecnologia, dispositivi connessi e servizi smart cloud. E’ una tecnologia affidabile che sfrutta la potenza dell'innovazione per collegare una gamma di dispositivi intelligenti che funzionano ogni volta che serve. Facili da installare e utilizzare, aiutano a rendere la casa più confortevole, sicura ed efficiente.

Gamma Honeywell Home


La gamma di prodotti wireless e connessi Honeywell Home a rendere la casa più sicura, più intelligente e più confortevole, permettendo di controllare tutto nel modo più semplice.

Grazie un'unica app è possibile gestire tutti i dispositivi della gamma Honeywell Home per il controllo della casa: termostato, rilevatore di perdite d'acqua e di gelo e telecamera di sicurezza. Ogni prodotto lavora individualmente ma, grazie alla app Home, può operare insieme agli altri, assicurando un controllo perfettamente integrato di comfort, sicurezza e protezione.
 


Telecamera di sicurezza Wi-Fi C1 Honeywell

Cattura 24 ore su 24 tutti gli eventi che si verificano: quando rileva qualcosa di anomalo (movimenti o rumori) invia un avviso sullo smartphone o sul tablet. Sarà quindi possibile intervenire qualunque cosa succeda, ovunque ci si trovi. C1 è facile da installare e da usare ed è possibile renderla operativa in pochi minuti


      Non sfugge nulla

  • Fotocamera grandangolare per una visione complete
  • Registrazione da 5 secondi prima dell’evento per non perdere nulla
  • Zoom digitale 5x per avere ogni dettaglio
  • Archiviazione dei video in cloud
  • Riproduzione e download dei video delle ultime 24 ore
  • Riprese notturne fino a 5 metri
  • Più fotocamere collegabili per avere una visione unica e integrata di tutta la casa

       Massima tranquillità

  • Due Alert Zone regolabili per ignorare il movimento di fondo
  • Rilevazione intelligente del suono per riconoscere fumo e monossido
  • Notifica immediata sullo smartphone in presenza di qualcosa di anomalo
  • Riproduzione del video su smartphone con l’app Home
  • Registrazioni sicure con crittografia avanzata a 256-bit

       Facile da installare e usare

  •  Autoinstallazione e configurazione facilitate dall’intuitiva all app
  • Geofencing per controllare le modalità “In casa” e “Fuori”, con spegnimento e riaccensione della fotocamera in base alla presenza
  •  Possibilità di scelta del montaggio a parete o su tavolo
  • Nessuna complessa operazione di cablaggio: basta collegarla a una presa di corrente


  

Rilevatore di acqua e gelo W1 Honeywell

Comunica tempestivamente l’eventuale presenza di un problema derivante da dispersione di acqua o congelamento delle tubature. Sarà quindi possibile adottare le immediate contromisure ed evitare il rischio di incorrere in riparazioni costose.

      Sicuro
  • Un avviso sullo smartphone al primo segnale di una perdita d’acqua o di temperatura fuori limite
  • Sirena integrata per segnalare i problemi quando si è in casa
  • Possibilità di configurare il rilevatore per avvisare persone terze e di accoppiare il rilevatore a diversi dispositivi mobili
  • Sensori integrati per registrare i valori di umidità e temperatura attraverso la app Home
      Adattabile
  • Cavo sensibile di 1,2 m e possibilità di aggiungere fino a 125 tratti di cavo per espandere l'area di rilevamento fino a 150 metri
  • Funzionamento a batteria
  • Montaggio a parete o sul pavimento Possibilità di avvolgere i cavi attorno agli oggetti (per es. tubi) soggetti a perdite d'acqua o congelamento
     Semplice
  • Nessun bisogno di prese elettriche posizionabile direttamente nelle aree soggette a perdite
  • Installazione veloce e semplice con guida rapida di riferimento
  • Pochi minuti per accedere alla sequenza di configurazione tramite la app Home
  • Soluzione indipendente, senza bisogno di hub aggiuntivi

 

 


Evohome Security

È il sistema di sicurezza intelligente e wi-fi che connette le persone alla propria casa, ovunque si trovino. È completamente modulare, facile da installare e da espandere, per configurare la soluzione più adatta a ogni esigenza. Basta scegliere la propria configurazione dall’ampia gamma di accessori. L’hub principale rileva automaticamente ogni accessorio wireless che è possibile aggiungere al sistema attraverso il portale online: è possibile collegare fino a 32 accessori.

Sensori di rottura vetri, telecamere con funzione di rilevamento dei movimenti, sensori di monossido di carbonio e rilevatori di movimento studiati per non essere attivati da animali domestici. Evohome Security offre la flessibilità necessaria per proteggere qualunque tipologia di casa da ogni tipo di evento.

Il sistema funziona tramite l’app Total Connect Comfort, che permette di controllare e monitorare sicurezza, protezione e comfort. Armare, disarmare o controllare lo stato del sistema di sicurezza, ovunque e in qualunque momento. Visualizzare un’istantanea dell’interno della casa. O semplicemente spegnere il riscaldamento. Il sistema può essere attivato, disattivato e gestito premendo semplicemente un pulsante.





  

Accessori

 


 

 

 
Sensore wireless di monossido di carbonio (CO8MS)
 
L’utente viene avvisato con il massimo anticipo possibile della presenza di livelli pericolosi di monossido di carbonio (CO). Il sensore attiva una sirena integrata da 85 decibel e invia un allarme.

 
Sensore di movimento wireless immune agli animali domestici (IRPI8EZS)
               

L’evoluto sensore a compensazione di temperatura a doppio gradiente, con una portata di 10 x 12 m, copre grandi are della casa. Ignora gli animali fino a 36 kg di peso.


 
Sensore wireless di rottura vetri (FG8MS) 
 
Progettato per filtrare i falsi allarmi, questo sensore acustico è ideale per abitazioni con grandi vetrate. Funziona con la maggior parte dei tipi di vetro con spessore fino a 14 mm, compresi cristalli e vetri temperati o laminati

 
Sensore di fumo wireless (DFS8MS)
                   

Il sensore di fumo con camera di rilevamento ottica avvisa l’utente della presenza di fumo, con una sirena integrata da 85 dBA e un messaggio sullo smartphone.


 
Pulsante antipanico wireless (TCPA1BS) 
 
Ideale per le persone anziane o vulnerabili che possono aver bisogno di attivare un allarme in caso di emergenza. 

 

 
Sensore di movimento wireless con fotocamera (CAMIR-8EZS)
 

Al rilevamento di eventuali intrusi, la fotocamera immune agli animali domestici scatta un’istantanea – anche al buoi - e la invia sullo smartphone dell’utente.


 
Sensore wireless per porte e finestre (DO8EZS)
 

Se una finestra o una porta viene aperta, il sensore avvisa l’utente.