Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Regolazione a zone e ripartizione

Controllo intelligente della casa

In una casa “intelligente” vengono riscaldate solo le stanze che sono utilizzate. Con la regolazione a zone è possibile definire temperature diverse per ogni ambiente domestico e ad ogni ora del giorno. Unita al controllo a distanza, la gestione a zone consente quindi - mediante tecnologie intelligenti e adattative - di ottenere il massimo comfort con la più alta efficienza energetica, riscaldando gli ambienti solo quando serve.

 

In particolare, nel caso di impianto centralizzato a colonne montanti, l’utilizzo di valvole termostatiche elettroniche in radiofrequenza, in abbinamento a un sistema di ripartizione del calore, rappresenta l’unica alternativa efficace per un controllo ottimale del riscaldamento.

Vantaggi

Applicazioni e prodotti

Sistema multizona evohome

  • Composto da: programmatore digitale touchscreen per il comando da 1 a 12 zone di temperatura, regolatori motorizzati in R.F. del tipo HR92 e comando caldaia con modulo relé BDR91
  • Gestione remota tramite Smartphone e Tablet in Wifi
  • 12 zone programmabili
  • 6 livelli di temperatura - Antigelo - Auto/Manual - Ottimizzazione - Funzione vacanza
  • Contatto SPDT a 24...230V/50-60Hz
  • Programmazione tramite schermo touchscreen a colori
Testa termostatica elettronica digitale a programma settimanale

  • Display basculante e retroilluminato
  • Installazione facile senza strumenti
  • Programmazione intelligente
  • Design compatto e moderno
  • Alimentazione a batterie
HCE80

  • Regolatori di zona in radiofrequenza per pannelli radianti sottopavimento
  • Gestione di 5 zone (totale massimo 15 circuiti)
  • Espandibile fino a 8 zone tramite accessorio HCS80