Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Trattamento acqua potabile

Il calcare in sé è del tutto naturale e non nocivo, poiché contribuisce in modo determinante all'equilibrio naturale dell’acqua. Tuttavia, il contenuto di calcare presente nell'acqua potabile sotto forma di calcio comporta ogni anno notevoli costi a causa dei depositi che si formano nelle tubature e negli impianti di riscaldamento, nonché per i guasti che ne derivano.
L'acqua addolcita può contribuire a risolvere il problema e rende la vita quotidiana più piacevole sotto molti aspetti.

Vantaggi

Prodotti e applicazioni

KaltecSoft Evolution di Honeywell offre una protezione efficace contro i depositi di calcare e garantisce acqua dolce in tutta la casa. È il primo addolcitore d'acqua “pensante”: il dispositivo è infatti in grado di dosare la quantità di sale contenuta in base alle necessità. Attraverso un processo di scambio ionico, l'addolcitore sfrutta il principio della salamoia proporzionale, che si realizza in un processo di autoapprendimento. Dopo alcune settimane di utilizzo, il dispositivo calcola il consumo medio giornaliero e reintegra solamente l'esatta quantità di sale rigenerante.

Grazie alle sue dimensioni compatte, l'unità è idonea anche per locali poco spaziosi.


Inserire il valore della durezza dell'acqua            
(°f)
Un addolcitore non è considerato utile per acqua con gradazione inferiore ai 15 °f
Inserire il valore dei giorni tra due rigenerazioni
(Giorni)
Inserire il valore del consumo giornaliero medio
(m3)
Consumo medio giornaliero 0,1 m3 per persona

Corrisponde ad una abitazione con

0

Persone

Capacità ciclica

0

°f x m3

Addolcitore 1
5L
Non Raccomandato
Stima del numero delle rigenerazioni per anno -
Stima dei consumi di sale in kg per anno -
Stima dei m3 di acqua consumata per la rigenerazione per anno -
Addolcitore 2
14L
Non Raccomandato
Stima del numero delle rigenerazioni per anno -
Stima dei consumi di sale in kg per anno -
Stima dei m3 di acqua consumata per la rigenerazione per anno -
Addolcitore 3
18L
Non Raccomandato
Stima del numero delle rigenerazioni per anno -
Stima dei consumi di sale in kg per anno -
Stima dei m3 di acqua consumata per la rigenerazione per anno -
Addolcitore 4
25L
Non Raccomandato
Stima del numero delle rigenerazioni per anno -
Stima dei consumi di sale in kg per anno -
Stima dei m3 di acqua consumata per la rigenerazione per anno -